Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

U34LED Notleuchte STD, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std.

U34LED Notleuchte, Standard, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, IP 42, 285x125 mm

U34LED Notleuchte STD, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std.
U34LED Notleuchte STD, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std. 661180
927267913
3245066611808
3245066611808


205.00 CHF
179


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Notleuchte U34LED Standard Dauer- / Bereitschaftsschaltung

Technische Eigenschaften

Schutzarten: IP42 / IK07
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Notlicht: 1 Stunde
Lichtstrom: 450 lm
Leuchtmittel: LED
Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 40 °C
Masse: 285 x 125 x 55 mm
Farbe der Blende: Transparent
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wand-, Decken- oder Zwischendeckenmontage
Art der Kennzeichnung: Einseitig bei der Wandmontage und zweiseitig bei der Decken- und Zwischendeckenmontage

Kann mit einem Schutzgitter (Art. 062692/93) bestückt werden

Muss manuell mit dem Testtool Art. 661299 getestet werden

Ersatzakku: 061096


Montage-Möglichkeiten

Für die Wandmontage brauchen Sie:
- Den Piktogramm-Aufkleber Art. 061200CH (113 X 138 mm)
oder
- Die Plexiglas-Abdeckung Art. 06612CH + den VKF-genormten Piktogramm-Aufkleber Art. 061200VKF (150 X 300 mm)

Für die Deckenmontage brauchen Sie:
- Die Signalscheibe Art. 661294 + eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)


Für die Zwischendeckenmontage brauchen Sie:
- Den Abdeckrahmen Art. 661292, die Signalscheibe Art. 661294 und eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen