Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LARGO IP66 LED 15W 830/840

Plafonnier / Applique LARGO IP66 LED 15W 1300/850/600lm

LARGO IP66 LED 15W 830/840
LARGO IP66 LED 15W 830/840 4503252
941005181
6438100381080
6438100381080


224.40 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largo est un luminaire à LED particulièrement stylé pour une utilisation intensive. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est une enveloppe de supériorité technique et de longévité. Pour la LED, la puissance en lumens peut être réglée à souhait.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir
Tension : 230V
Fonction: ON/OFF
Diamètre: 340 mm
Hauteur: 83 mm
Indices de protection: IP66
Classe de protection : I
Consommation: 15 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Polycarbonat-Diffusor
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 3000K / 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 1300/850/600lm
Durée de vie du module LED : 50000 h