Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LARGO L IP66 LED 15W 830/840

Plafonnier / Applique LARGO L IP66 LED 15W 1000/700/500lm

LARGO L IP66 LED 15W 830/840
LARGO L IP66 LED 15W 830/840 4503258
941005221
6438100381103
6438100381103


224.40 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largo est un luminaire à LED particulièrement stylé pour une utilisation intensive. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est une enveloppe de supériorité technique et de longévité. Pour la LED, la puissance en lumens peut être réglée à souhait.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir
Tension : 230V
Fonction: ON/OFF
Diamètre: 340 mm
Hauteur: 83 mm
Indices de protection: IP66
Classe de protection : I
Consommation: 15 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Polycarbonat-Diffusor / visière
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 3000K / 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 1000/700/500lm
Durée de vie du module LED : 50000 h