Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now connecteur coaxiale TV type F 1 module

Living Now prise télévision simple femelle type "F" à visser classeA compatible 4G Lte 1 module

Living Now connecteur coaxiale TV type F 1 module
Living Now connecteur coaxiale TV type F 1 module K4202F
965015791
8005543611043
8005543611043


13.50 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Serrage du câble optimisé.
Le mécanisme doit être associé à un touche de type 08.
Limite l'atténuation du signal (atténuation de moins de 1dB), ce qui permet de réduire les besoins en matière d'amplification.
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération.
Impédance 75ohms, raccordement vissé, 1 module.
Blindage classe A certifié: protection contre les interférences dues aux nouveaux signaux générés par les téléphones portables (3G, 4G, 5G) qui peuvent être à l'origine d'une pixellisation ou de déformations de l'image et du son.
S'intègre parfaitement au design Living Now.