Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now détecteur de mouvement infrarouge sans fil neutre, 2 modules

Living Now détecteur de mouvements infrarouge toutes lampes 2 fils sans neutre, 3W à 250W 2 modules

Living Now détecteur de mouvement infrarouge sans fil neutre, 2 modules
Living Now détecteur de mouvement infrarouge sans fil neutre, 2 modules K4430
535000791
8005543612538
8005543612538


95.30 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement passif à infrarouge 250 W avec interrupteur à curseur en façade avant.
Fonction de l'interrupteur à curseur: "Marche/Arrêt/Automatique"
Convient pour toutes les charges, y compris les lampes à LED.
Avec potentiomètres pour le réglage du seuil de luminosité et de la temporisation.
Temporisation au déclenchement de 10 secondes à 10 minutes.
À équiper avec des enjoliveurs: Réf. Kx17SL Caché = Cache Réf. Kx17.
Alimentation 230 V AC, (raccordement à 2 fils)
Bornes à vis.
Le module s'intègre parfaitement au design Living Now.
Pour appareils individuels et combinaisons.
Clipsable dans le support de fixation.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen