Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now MyHOME détecteur de mouvement, 2 modules

Living Now détecteur de mouvement MyHOME avec capteur de luminosité 2 modules

Living Now MyHOME détecteur de mouvement, 2 modules
Living Now MyHOME détecteur de mouvement, 2 modules K4659
535003791
8005543615102
8005543615102


143.35 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le seuil de luminosité (de 20 lux à 1275 lux) peut être réglé à l'aide de la télécommande de configuration avancée/de base (BMSO4001/BMSO4003).
À associer à un touche pour une finition parfaite.
Pose en encastré pour une intégration harmonieuse.
Configurable en quelques instants via l'application Home+project
2 modules, pose en encastré.
À associer à un enjoliveur pour une finition parfaite.

L'application "Home+Control" permet aux utilisateurs de contrôler le système MyHOME depuis un smartphone ou une tablette.
Avec cette application, les utilisateurs peuvent contrôler leur éclairage, leurs stores, leur chauffage et d'autres fonctions du système MyHOME depuis n'importe quel endroit.