Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now MyHOME thermostat avec écran d'affichage 2 modules, blanc

Living Now MyHOME thermostat avec écran d'affichage 2 modules, blanc

Living Now MyHOME thermostat avec écran d'affichage 2 modules, blanc
Living Now MyHOME thermostat avec écran d'affichage 2 modules, blanc KW4691
539010001
8005543618844
8005543618844


145.80 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


thermostat électronique avec écran.
Peut être utilisé pour piloter la température d'une zone spécifique, pour gérer différents systèmes et pour réguler la vitesse d'un ventilateur.
Sonde de température intégrée et entrée pour le raccordement d'une ligne de contact.
Facile à configurer grâce à l'application système.
2 modules - blanc.
Possibilité de fonctionnement automatique (été/hiver) sur des systèmes compatibles.

Le thermostat doit être installé dans chaque zone pour que la température ambiante puisse être déterminée et, si nécessaire, ajustée localement. Si nécessaire, elle peut être modifiée localement pour atteindre la température souhaitée.
Les actionneurs de chauffage commandent les moteurs de vannes ou les radiateurs au moyen d'une commande ON/OFF.

L'application "Home+Control" permet aux utilisateurs de contrôler le système MyHOME via un smartphone ou une tablette. Elle permet de contrôler leur éclairage, leurs stores, leur chauffage et d'autres fonctions du système MyHOME depuis n'importe quel endroit. Un thermostat d'ambiance ainsi qu'un canal d'actionneur de chauffage (2/-4/-8 voies, réf. F430/2, F430/4, F430R8 ) sont nécessaires pour pouvoir contrôler une zone ou pièce via l'application Home+ Control.

Un bloc d'alimentation séparé n'est nécessaire que si la régulation de température pièce par pièce est utilisée
en mode autonome, donc sans commande de l'éclairage et des stores. Dans le cas normal, les composants de chauffage
sont raccordés au(x) bloc(s) d'alimentation de l'éclairage et des volets roulants.