Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now plaque de finition , 4 modules, steel

Living Now plaque de finition 4 modules, steel

Living Now plaque de finition , 4 modules, steel
Living Now plaque de finition , 4 modules, steel KA4804ZG
374052131
8005543614587
8005543614587


27.00 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Grâce à son design minimaliste, la gamme Living Now se distingue par ses lignes uniques et compactes.

Le système d'auto-centrage assure un alignement parfait des touches
en permanence.

La gamme Living Now a été conçue pour être posée à l'horizontale soulignant ainsi les lignes de fuite du bâtiment

La gamme propose 3 finitions d'enjoliveurs au rendu satiné et doux au toucher : blanc, sable ou noir. A combiner à l'envi aux différentes plaques de finition, pour jouer avec les différents coloris ou encore créer un total look.

Design innovant: l'interrupteur présente une surface parfaitement plane grâce au système d'auto-centrage des touches qui permet aux commandes de rester alignées avec la plaque, même après de nombreuses manipulations.

Intelligent : les offres connectées radio Zigbee ou par câble à Bus 2 fils apportent une réponse technologique à tout type de chantier.