Living Now prise blindée RJ45 catégorie 6 STP 1 module, noirLiving Now prise RJ45 blindée catégorie 6A avec enjoliveur noir 1 moduleLiving Now prise blindée RJ45 catégorie 6 STP 1 module, noir
Débit de données jusqu'à 1 gigabit/s - Prise STP catégorie6 peut être utilisée pour la réception TV par satellite ou hertzienne.
Compatible avec les applications PoE haute capacité - La technologie Power over Ethernet permet de distribuer simultanément le courant électrique et des données grâce à un câblage Ethernet à paires torsadées. Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard - 1 module - blanc. Paires torsadées blindées (STP): la prise est équipée d'un presse-étoupe pour la continuité de la mise à la terre et d'un blindage assurant une protection CEM totale à 360 degrés. Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l'accumulation de poussière - Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017). Connecteur sans outil à sertissage intégré pour une connexion rapide. Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45. Accessoires |