Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now prise de courant standard française USB-C intégré 2 modules, sable

Living Now prise aux normes françaises avec USB Type-C intégré 2 modules, sable

Living Now prise de courant standard française USB-C intégré 2 modules, sable
Living Now prise de courant standard française USB-C intégré 2 modules, sable KM4142USB
657060011
8005543653876
8005543653876


35.50 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 62.
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5A - 5V/7,5W intégré en face avant de la prise.
Connexion à bornes automatiques repiquables 3x2,5mm² - Auto-protégée contre les surtensions.
Livrée avec support et touche - 2 modules - sable.
Conforme aux normes CEI 60884-1 et NF EN 61314 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM).