Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now with Netatmo actionneur pour volets roulants 1 module

Living Now with Netatmo interrupteur filaire connecté pour volets roulants 1 module

Living Now with Netatmo actionneur pour volets roulants 1 module
Living Now with Netatmo actionneur pour volets roulants 1 module K4027C
303030791
8005543612507
8005543612507


65.60 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module de commande compatible avec la gamme d'interrupteurs LivingNow
Pour les appareils individuels et les combinaisons
Clipsable dans le support de fixation.

Interrupteur de volet roulant connecté
Permet de contrôler les volets roulants 230 V~ (Montée - Arrêt - Descente) avec des fins de course électroniques ou mécaniques (non compatible avec les moteurs à commande sans fil).
La commande s'effectue via l'émetteur radio pour volets roulants.
Respectez les temps de commutation du fabricant du moteur !

Attention :
Doit être connecté au conducteur neutre.
Le contrôle peut être effectué localement ou à distance via l'application.
Affichage LED configurable en tant que fonction d'éclairage.

Remarque :
Nécessite l'installation préalable d'un module de contrôle DIN, référence 412181, ou d'un kit de démarrage "Â…with Netatmo", référence K4500C ou 574264/84.