Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now with Netatmo commande sans fil pour volets roulants 2 modules

Living Now with Netatmo commande sans fil extra-plate avec support pour volets roulants connectés 2 modules

Living Now with Netatmo commande sans fil pour volets roulants 2 modules
Living Now with Netatmo commande sans fil pour volets roulants 2 modules K4027CW
305343791
8005543612958
8005543612958


69.25 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande murale radio 1 canal pour volets roulants.
Contrôlez vos volets roulants à l'aide de la commande murale radio.
Contrôlez-les individuellement, par groupes ou de manière centralisée.
Vérifiez facilement l'état de la batterie grâce à l'affichage LED.


Module de commande compatible avec la gamme d'interrupteurs LivingNow
Équipé d'une pile CR2032 3 V et de bandes adhésives réutilisables pour fixer la commande mural sur n'importe quelle surface. Elle peut également être vissé directement sur le mur ou sur une boîte d'installation.
Les touches enjoliveurs et les plaques de finition doivent être commandés séparément.
Les touches enjoliveurs et les plaques de finition doivent être commandées séparément.


Remarque :
Nécessite l'installation préalable d'un module de contrôle DIN, référence 412181, ou d'un kit de démarrage „...with Netatmo“, référence K4500C ou 574264/84, et au moins 1 actionneur.