Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now with Netatmo commande sans fil pour volets roulants 1 module

Living Now with Netatmo commande sans fil à encastrer pour volets roulants connectés 1 module

Living Now with Netatmo commande sans fil pour volets roulants 1 module
Living Now with Netatmo commande sans fil pour volets roulants 1 module K4027CWI
305342791
8005543671658
8005543671658


64.50 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande INC radio 1 canal pour volets roulants.
Indicateur LED pour l'état de la batterie.
Équipé d'une pile CR2032 3 V

Module radio pour volets roulants : contrôlez vos volets roulants à l'aide d'interrupteurs radio. Contrôlez-les individuellement, par groupes ou de manière centralisée.
Vérifiez facilement l'état de la batterie grâce à l'affichage LED.
Module de commande compatible avec la gamme d'interrupteurs LivingNow
Pour les appareils individuels et les combinaisons
Clipsable dans le support de fixation.
Les touches enjoliveurs et les plaques de finition doivent être commandées séparément.


Remarque :
Nécessite l'installation préalable d'un module de contrôle DIN, référence 412181, ou d'un kit de démarrage „...with Netatmo“, référence K4500C ou 574264/84, et au moins 1 actionneur.