Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now with Netatmo pack de démarrage installation connectée 2 modules

Living Now with Netatmo pack de démarrage installation connectée avec passerelle Control et commande générale sans fil

Living Now with Netatmo pack de démarrage installation connectée 2 modules
Living Now with Netatmo pack de démarrage installation connectée 2 modules K4500C
303018791
8005543612590
8005543612590


152.65 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pack de démarrage installation connectée Living Now with Netatmo avec passerelle Control et commande générale sans fils

Living Now, pack de démarrage pour installation connectée permet de piloter à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'app Home + Control ou à la voix et de suivre la consommation les appareils.

Contenu du pack:
1 passerelle en version 2 modules.
1 commande maître "Entrée/Sortie"

Passerelle:
Le montage s'effectue à l'aide d'un support (à commander séparément) dans une boîte d'encastrement d'une profondeur de 40 mm.
La passerelle "with Netatmo" est le cœur d'une installation maison intelligente et est donc un prérequis. La passerelle : Permet de contrôler à distance votre maison (éclairage, volets et appareils électriques) via smartphone via l'application. Application Maison + Contrôle. et/ou par la voix via un assistant vocal.

Commande maître "Entrée/Sortie"
Permet d'accéder à 2 scénarios quotidiens. Ils peuvent être personnalisés dans l'application HOME + CONTROL à tout moment.
Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec témoin de batterie faiblel et de 4 bandes adhésives réutilisables pour fixer la commande sur n'importe quelle surface. elle peut également être vissé directement sur le mur

Les touches, le support et la plaque de finition doivent être commandés séparément.

Remarque : La passerelle et l'interrupteur maître sont associés en usine et ne doivent pas être mélangés avec d'autres kits de démarrage.