Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LivingNow prise de courant standard franco/belge USB-C intégré 2 modules, noir

Living Now prise standard française/belge avec prise USB Type-C intégré, 2 modules, noir

LivingNow prise de courant standard franco/belge USB-C intégré 2 modules, noir
LivingNow prise de courant standard franco/belge USB-C intégré 2 modules, noir KG4142USB
657060051
8005543653890
8005543653890


35.50 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 62.
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5A - 5V/7,5W intégré en face avant de la prise.
Connexion à bornes automatiques repiquables 3x2,5mm² - Auto-protégée contre les surtensions.
Livrée avec support et touche - 2 modules - noir mat.
Conforme aux normes CEI 60884-1 et NF EN 61314 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM).


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen