E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Boîtes de dérivation Plexo
Boîtes étanches
Accessoires
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Distribution d'énergie
Appareils de coupures et de protections
Disjoncteurs de puissance DPX³ 160
4P fixe
Magnéto/thermique avec RCD
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Liste de matériel
Aperçu liste
Magnéto/thermique avec RCD
Filtre(s)
Courant nominal:
-- Tous --
16A
25A
40A
63A
80A
100A
125A
160A
Courant de cour-circuits:
-- Tous --
16kA
25kA
36kA
50kA
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Disjoncteur compact 16A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420030
Disjoncteur compact 25A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420031
Disjoncteur compact 40A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420032
Disjoncteur compact 63ADPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420033
Disjoncteur compact 80A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420034
Disjoncteur compact 100A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420035
Disjoncteur compact 125A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420036
Disjoncteur compact 160A DPX3-160/RCD 4L 16kA
Réf.: 420037
Disjoncteur compact 16A DPX3-160/RCD 4L 25kA
Réf.: 420070
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter