Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Marina coffret polyester IP66 avec fenêtre 500x400x206mm

Marina coffret polyester IP66 avec fenêtre HxLxP:500x400x206mm

Marina coffret polyester IP66 avec fenêtre 500x400x206mm
Marina coffret polyester IP66 avec fenêtre 500x400x206mm 036272
3245060362720
3245060362720


566.00 CHF
502


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Marina coffret polyester IP66 avec fenêtre
Dimension (HxLxP): 500x400x206mm
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Classe d'isolation: II
Homologué: Bureau Veritas
Matériel: Polyester chargé fibre de verre
Auto-extinguible (EN60695-2-11): 960°C
Porte: Réversible, ouverture 180°
Fermeture: 2 points par 2 verrous plastique double barre avec empreinte interchangeable

 

Remark:
- Après passage au papier abrasif (grain 400 à 600) et dégraissage, les coffrets Marina peuvent être peints avec une peinture polyuréthane bicomposant. L’application d’un primaire d’accrochage permet l’utilisation de tous les types de peintures.
- Fixation possible d’une plaque de montage partielle et/ou rail sur plots intermédiaires.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen