Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Mesure moyenne, entrée: 5A, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC, temps de réponse 300ms

Transducteur de courant alternatif

Mesure moyenne, entrée: 5A, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC, temps de réponse 300ms
Mesure moyenne, entrée: 5A, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC, temps de réponse 300ms TM3IH30
8032826019180
8032826019180


296.70 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure de la valeur moyenne, étalonnée par rapport à la valeur efficace
Entrée sur transducteur de courant (TC): 5A
Sortie sélectionnable (7 calibres)
Valeurs sélectionnables:
0...5/10/20mA - 4...20mA
0...5/10V - 2...10V