Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Mesures de valeurs efficaces (TRMS), entrée: 1A, alimentation auxiliaire: 230VAC, temps de réponse 100ms

Transducteur de courant alternatif

Mesures de valeurs efficaces (TRMS), entrée: 1A, alimentation auxiliaire: 230VAC, temps de réponse 100ms
Mesures de valeurs efficaces (TRMS), entrée: 1A, alimentation auxiliaire: 230VAC, temps de réponse 100ms TM4I310
8032826155123
8032826155123


284.20 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure de la valeur efficace
Entrée sur transducteur de courant (TC): 1A
Sortie sélectionnable (7 calibres)
Valeurs sélectionnables:
0...5/10/20mA - 4...20mA
0...5/10V - 2...10V