Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Micromodule radio pour l'éclairage

Micromodule ON/OFF 300W

Micromodule radio pour l'éclairage
Micromodule radio pour l'éclairage 574243
404741201
3414971431638
3414971431638


46.00 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Micromodule sans fil pour l'éclairage de "Arteor with Netatmo" - A installer directement à la sortie de la lumière.
Activation par un ou plusieurs émetteurs radio muraux sans fil et/ou par l'entrée de commande existante - également au moyen de boutons-poussoirs conventionnels si un interrupteur à distance est remplacé. Pour la commutation de lampes LED, halogènes et fluorescentes compactes jusqu'à 300 W. Connexion avec le conducteur neutre.
Dimensions : 52mm x 40mm
Avec des bornes à vis pour fils ou torons : < 2,5mm².
Capacité de commutation maximale de 300W
- Lampes à incandescence de 300 W et lampes halogènes de 230 V
- Lampes halogènes de 250 VA NV avec transformateurs conventionnels ou électroniques
- Lampes à économie d'énergie de 100 W à intensité variable, LED (10 lampes maximum)
Le contrôle peut être effectué localement ou via l'application sur la route.
Affichage LED pour la programmation.

Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.

 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen