Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk Mikromodul für Beleuchtung Arteor with Netatmo

Mikromodul Ein/Aus 300W

Funk Mikromodul für Beleuchtung Arteor with Netatmo
Funk Mikromodul für Beleuchtung Arteor with Netatmo 574243
404741201
3414971431638
3414971431638


46.00 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funk-Mikromodul für Beleuchtung von "Arteor with Netatmo" - Zur Installation direkt beim Lichtauslass.
Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder aufgrund des vorhandenen Steuereingangs - auch mittels herkömmlicher Taster, wenn ein Fernschalter ersetzt wird. Zum Schalten von LED-, Halogen- und Kompakt-Leuchtstofflampen bis 300 W. Anschluss mit Neutralleiter.
Abmessungen: 52mm x 40mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm²
Schaltleistung maximal 300W
- 300 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 100 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 10 Leuchtmittel)
Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen.
LED Anzeige für die Programmierung.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.