Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Mini-colonne compacte

À équiper d’appareillages Arteor ou Mosaic

Mini-colonne compacte
Mini-colonne compacte 653200
127000000
3414972521529
3414972521529


56.70 CHF
189


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La mini-colonne est facile à câbler grâce aux parois latérales amovibles.
Capacité : 4 modules.
Peut être étendue de 4 modules supplémentaires avec un support additionnel.
Les mini-colonnes peuvent être assemblées verticalement ou horizontalement à l'aide d'un kit de montage supplémentaire.
 
Caractéristiques du produit :
 
Dimensions (HxLxP) : 170x110x80 mm
Indices de protection : IP40 / IK08
Matériau : Plastique sans halogène
Couleur : Corps blanc RAL9003, socle et couvercle gris clair


Accessoires