MinuterieMinuterie standard 1NO 16AMinuterie
Minuterie standard 1NO 16A
Fonction: Électroniques Contact inverseur: 1NO Tension max.: 230-250VAC Courant nominal (In): 16A Féquence (fn): 50/60Hz Courant max. de commutation (cos phi = 0,6): 1A Temporisation réglable de: 0.5 - 10min Type de connexion: 3 ou 4 fils Max. halogène: 2000W Charge max. de tubes fluorescents compensés en série: 1000VA Charge max. fluo compensés en parallèle: 1000W max. 100µF Charge max. de la lampe à économie d'énergie: 1000W Température dutilisation: -20 °C - +55 °C Température de stockage: -20 °C - +70 °C Largeur: 1mod. (18mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Degré de protection de l'appareil: IP30 Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm² Note: Recyclable Note: Contact marche forcée manuelle Note: Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé. Autoprotection en cas de poussoir bloqué Remarque: Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes à économie d'énergie Accessoires |
||||||||||||||||