Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Minuterie

Minuterie standard 1NO 16A

Minuterie
Minuterie 412602
533007601
3245064126021
3245064126021


83.50 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Minuterie standard 1NO 16A
Fonction: Électroniques
Contact inverseur: 1NO
Tension max.: 230-250VAC
Courant nominal (In): 16A
Féquence (fn): 50/60Hz
Courant max. de commutation (cos phi = 0,6): 1A
Temporisation réglable de: 0.5 - 10min
Type de connexion: 3 ou 4 fils
Max. halogène: 2000W
Charge max. de tubes fluorescents compensés en série: 1000VA
Charge max. fluo compensés en parallèle: 1000W max. 100µF
Charge max. de la lampe à économie d'énergie: 1000W
Température d‘utilisation: -20 °C - +55 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Degré de protection de l'appareil: IP30
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Recyclable
Note: Contact marche forcée manuelle
Note: Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé. Autoprotection en cas de poussoir bloqué
Remarque: Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes à économie d'énergie


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen