Module audio/vidéo grand angle avec 2 boutons d'appel
Pour la réalisation d'installations vidéo couleur à 2 fils Sfera New Caméra couleur avec capteur de 1/3" (135° horizontal et 96° vertical)
Hauteur de montage recommandée: 160 cm
LEDs blanches d'éclairage du champ de la caméra
Résistance de préchauffage antibuée
Réglages volume haut-parleur et micro
Assure la gestion d'un maximum de 98 appels à boutons en utilisant des modules boutons supplémentaires sur double rangée Permet l'ouverture d'une gâche électrique reliée directement aux bornes S+ et S- (18 V 4 A- 250 mA sur 30 Ohm max) Branchement d'un bouton d'ouverture de porte sur les bornes PL Prévu pour alimentation supplémentaire Doté de LEDs en façade pour signaler l'état de fonctionnement: Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé
Capteur optique intégré pour l'allumage du rétro-éclairage nocturne
À compléter avec une façade de finition Sfera New ou Robur
Le dispositif doit être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC Logiciel TiSferaDesign
Remarque: En utilisant le module avec boutons d'appel gauche et droite le cavalier JMP1 à l'arrière du produit doit être enlevé Dimensions: 115 x 91 mm
Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc
Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54
TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com