Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module boucle inductive et synthèse vocale

Module boucle inductive et synthèse vocale

Module boucle inductive et synthèse vocale
Module boucle inductive et synthèse vocale 352700
964502890
8005543449226
8005543449226


87.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module boucle inductive et synthèse vocale.
À associer au module audio 351100 ou au modules audio/vidéo 351300-351200.
Permet l'utilisation par les porteurs de prothèses auditives (dotées de sélecteur T) ou par les non-voyants grâce à la synthèse de messages vocaux sur l'état de la connexion (appel en cours, fin d'appel, aucune réponse, occupé, porte ouverte).
Branchement au module audio avec multi-câble fourni à cet effet.
Le dispositif peut être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC et du logiciel TiSferaDesign.
À compléter avec une façade de finition Logiciel TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com.
Dimensions: 115 x 91 mm
Température de fonctionnement: (-25)  (+70) °C Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54

 

logiciel TiSferaDesign: www.homesystems-legrandgroup.com



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen