Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module contrôle d'acces intelligent RFID/bluetooth

Module contrôle d'acces intelligent à lecteur de badges RFID ou bluetooth - LINEA 5000

Module contrôle d'acces intelligent RFID/bluetooth
Module contrôle d'acces intelligent RFID/bluetooth 345520
964012001
8005543746103
8005543746103


305.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le module de contrôle d’accès intelligent RFID/bluetooth permet l'activation d'une serrure électrique à l'aide d'un badge ou via l'application Home + Security par Bluetooth. Il est équipé d’un relais avec les contacts (C – NO - NC) et de bornes (CP - P1 -P2) pour la connexion d'un bouton-poussoir de libération de la gâche électrique connecté au même module. Programmable via l'application Home + Project, il est doté de LEDs pour la notification visuelle de l'état d'accès et d'un rétroéclairage nocturne. À compléter avec un cadre de finition, il peut être utilisé seul dans une installation qui compte au moins une platine de rue Linea 5000 dans le même BUS , ou combiné avec le module audio/vidéo à écran tactile Linea 5000, référence 345000. Installation possible dans une boîte encastrée 1-module, en saillie ou avec des accessoires dédiés pour une composition 3+1

Remarque importante: Le système doit comporter au moins 1 module audio/vidéo à écran tactile Linea 5000, référence 345000 dans l’installation ; il ne peut pas être installé en mode stand-alone.