Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module d'alimentation et raccordement pour tête de groupe 2x4P

Module d'alimentation et raccordement 2x4L, 63A pour peigne HX3optimisé

Module d'alimentation et raccordement pour tête de groupe 2x4P
Module d'alimentation et raccordement pour tête de groupe 2x4P 406308
805997201
3414970542366
3414970542366


23.00 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module d'alimentation et raccordement tétrapolaires HVX3optimisé
Nb de pôles: 2x4L
Courant nominal (In): 63A
Conformes aux normes: EN 61008-1
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes départ (en haut): Auto
Bornes alimentation (en bas): Born à vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: 2x 4x 6-16mm²
Note: Module d'alimentation pour peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202)et pour connection 2 rail DIN
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen