Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module de mesure intelligent 1P

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Module de mesure intelligent 1P
Module de mesure intelligent 1P 412015
981871291
3414971510180
3414971510180


92.90 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La gamme de modules connectés CX³ with Netatmo, pour tableau électrique est composée d’un contacteur pour le contrôle d’appareils et d’équipements énergivores, d’un télérupteur pour la commande de circuits d’éclairage, d’un compteur d’énergie pour le suivi précis de la consommation énergétique du logement, d’un délesteur permettant la coupure intelligente des appareils et d’un module Control pour connecter l’installation à internet. Grâce à l'application "Home + Control", les utilisateurs peuvent facilement contrôler, depuis leur smartphone, tout ce qui est électrique dans leur maison, où qu'ils se trouvent dans le monde. La solution est compatible avec les principaux systèmes de maison intelligente et les assistants vocaux Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa. CX³ with Netatmo a été récompensé au CES 2020, le salon mondial de l’électronique de Las Vegas.

Le contacteur connecté "CX3 with Netatmo" permet la commande (ON/OFF) de consommateurs tels que les moteurs de pompes (pompe à chaleur, pompe de piscine), la ventilation, la climatisation, les chargeurs pour véhicules électriques, l'éclairage, via un smartphone avec l'application Home+Control et/ou via un assistant vocal.

Permet via l'App. Home + Control de Legrand :
- La visualisation de puissance instantanée totale du logement (1-phase)
- La consultation de l'historique de consommation électrique totale du logement ou du circuit auquel le compteur d'énergie connecté est associé (chauffage, eau chaude, prises, etc.) à l'échelle journalière / hebdomadaire / mensuelle / annuelle.
- L’envoi d’une notification en cas d’atteinte d’un seuil de puissance instantanée réglable (si compteur paramétré en mode “suivi de la consommation totale”).

Données techniques :
Tension de service nominale Ue : 100 - 240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Livré avec 1 tore de mesure fermé 80 A max.

Précaution:
Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "with Netatmo" version pour rail réf. 4 121 81/91 ou version "Arteor with Netatmo"



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen