Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module d'information

Module d'information - Sfera New

Module d'information
Module d'information 352200
964501890
8005543457559
8005543457559


91.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module d'information
Utilisable généralement pour la mise en place du numéro de rue
ou autres indications (ex. légende pour appels avec claviers numériques
horaires ouverture et/ou fermeture, etc.)
Branchement avec multi-câble fourni à cet effet
Rétro-éclairage nocturne commandé par le module audio
ou par le module audio/vidéo associé
À compléter avec une façade de finition

Dimensions: 115 x 91 mm

Température de fonctionnement: (-25) – (+70) °C
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54