Moulures DLPLUS
Moulures DLPLUS 32x12,5 mm et 40x12,5 mm
Taille 32x12,5 mm et 40x12,5 mm
Moulures DLPLUS avec cloisson centrale 40 x 12,5 mm
030020
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Moulures DLPLUS avec cloisson centrale 40 x 12,5 mm
Moulure avec cloisson centrale
Moulures DLPLUS avec cloisson centrale 40 x 12,5 mm
Référence:
030020
E-No.:
127600801
EAN:
3245060300203
Barcode:
Tarif:
8.60 CHF
Groupement:
182
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Conforme à la EN 50085
Livré avec couvercle
Longueur: 2.1 m
Couleur: blanc
hauteur:
12.5 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2100 mm
section utilisable:
0 mm²
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
PVC
sans halogène:
non
convient pour maintien de fonction:
non
surface:
non-traité
couleur:
autre
transparent:
non
numéro RAL:
0
nombre de cloisons fermes:
1
nombre de cloisons embrochables:
0
mode de fixation:
poinçonnage de sol
exécution de couvercle:
en vrac
avec étrier de fixation de câble:
non
pellicule de protection:
non
avec raccord de canal:
non
livraison sur bobine:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [402]