Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

MyHOME® screen 3,5"

MyHOME® screen 3,5" INC Axolute

MyHOME® screen 3,5"
MyHOME® screen 3,5" H4890
305570301
8005543450147
8005543450147


1'100.00 CHF
971


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Écrans tactiles 3,5" couleur permettent la gestion des fonctions suivantes:
gestion lumière et volet
scénarios
gestion de la température
diffusion sonore
gestion énergie et affichage des consommations
alarme intrusion
À encastrer dans une boîte réf. 506E, réf. PB526 ou réf.506B
Alimentation: par BUS 18 - 27 VDC
Connexion: BUS, miniUSB et RJ45
Consommation: 80 mA


www.homesystems-legrandgroup.com



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen