Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

MyHOME® Screen 3,5"

MyHOME® Screen 3,5" EB Axolute

MyHOME® Screen 3,5"
MyHOME® Screen 3,5" H4890
305570301
8005543450147
8005543450147


1'100.00 CHF
971


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


IP-Touchscreen zur zentralen Steuerung der folgenden
MyHOME®-Funktionen in einem Gerät:
Licht und Storen
verschiedene Szenarien
Temperaturmanagement
Beschallungssystem
Energieverbrauch- und Management
Alarmsystem
Zur Unterputzmontage Mauerdose, Art. 506E, Holzwanddose, PB526
oder Betondose Art.506B erforderlich
Spannungsversorgung: via BUS, 18 - 27 VDC
Anschlüsse: BUS, miniUSB und RJ45
Verbrauch: 80 mA

 

www.homesystems-legrandgroup.com



Alternativ Artikel