Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Onduleur Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A

Onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

Onduleur Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A
Onduleur Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A 311063CH
960909301
7611668118254
7611668118254


874.90 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Onduleur monophasé Keor SPE Tower avec prise standard T23/IEC C19
Ligne interactive
Sortie sinusoïdale
Puissance apparente : 2000VA
Puissance active : 1600W
Facteur de puissance : 0,8
Tension d'entrée : 175VAC - 288VAC / 47Hz - 63Hz
Tension de sortie : 220VAC / 230VAC / 240VAC / 50Hz ou 60Hz
Connecteur de sortie : 8 x 10A CEI C13
Autonomie batterie : 50% charge 8.7min. / 100% charge 2.25min.
Contacts d'alarme : 2 x NO
Dimensions:
- Hauteur : 170mm
- Largeur : 238mm
- Profondeur : 325mm

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).