Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Onduleur Keor SPE line-interactive 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 IEC 16A, 3U

rack ou tour

Onduleur Keor SPE line-interactive 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 IEC 16A, 3U
Onduleur Keor SPE line-interactive 2200VA avec 8 prises IEC 10A et 1 IEC 16A, 3U 311071CH
960909331
7611668118339
7611668118339


1'253.15 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Onduleur monophasé Keor SPE Rack 19" 3U avec prise standard T23/IEC C19
écran LCD
Ligne interactive
Sortie sinusoïdale
Puissance apparente : 2200VA
Puissance active : 1980W
Facteur de puissance : 0,9
Tension d'entrée : 175VAC - 288VAC / 47Hz - 63Hz
Tension de sortie : 230VAC (200VAC / 208VAC / 220VAC / 240VAC) 50Hz ou 60Hz
Connecteur de sortie : 8 x 10A IEC C13 + 1 x 16A IEC C19
Autonomie batterie : 50% charge >10min. / 100% charge >3min.
Contacts d'alarme : 2 x NO
Dimensions:
- Hauteur : 132mm
- Largeur : 440mm
- Profondeur : 500mm
Rack 19 pouces type 3U
Kit d'installation en rack 19" en option : 310952

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).