Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

PANNEAU 24 RJ45 KS A EQUIPER

Panneau de brassage Linkeo C à équiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone avec support de câble métal

PANNEAU 24 RJ45 KS A EQUIPER
PANNEAU 24 RJ45 KS A EQUIPER 632850
966724039
3414972185509
3414972185509


37.65 CHF
130


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques produit:
Pour 24 connecteurs de catégorie6 ou catégorie 6A.
Le panneau de raccordement Linkeo C est livré avec un système de gestion des câbles arrière en standard qui vous permet d’organiser simplement les câbles, offrant une installation soignée et propre
Pré-positionnez les panneaux pour un coup d’œil rapide : vous pouvez pré-positionner n’importe quel panneau de patch Linkeo C dans les montants pour obtenir une vue d’ensemble globale de votre installation.
Equipé d’une gestion des câbles et d’un porte-étiquettes en standard.
Livré dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi.