Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T1 + T2, 3PN, Iimp 25kA/pôle

Parafoudre SPD, T1 + T2 combiné, 3PN, Iimp 25kA/pôle, 4 modules

Parafoudre T1 + T2, 3PN, Iimp 25kA/pôle
Parafoudre T1 + T2, 3PN, Iimp 25kA/pôle 412283
808484041
3414970517302
3414970517302


1'942.80 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPD T1+T2 3P+N, Iimp/pôle: 25kA
Imax (8/20): (L-N / N-PE / L-PE): 50 / 100 / 50kA
Type: T1 + T2 (combiné)
Nb de pôles: 3P + N
Position neutre: droite
Régime de neutre: TT, TNS
Tension max. (Uc): 350V/AC
Mode de protection: CT2
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/N-PE): < 1.5kV / (L-PE): < 2.5kV
Courant max. de court-circuit Icc (Isccr): 50kA de 350V AC et 100A de 264V AC
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 4 modules (142.4mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Oui
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation orange: Parafoudre à remplacer
Température d‘utilisation: -40°C - +80°C
Température de stockage: -40°C - +80 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
16 - 35mm² conducteur rigide
16 - 25mm² conducteur souple

Note:
- Protection générale des installations de puissance et protection des petites installations avec protection externe contre la foudre (SPF)
- Les appareils 1P+N ou 3P+N (schéma de raccordement CT2) sont principalement utilisés pour la protection des appareils électriques et électroniques. De plus, il y a un niveau de protection plus bas entre le conducteur externe et le conducteur neutre.
- Pas de courant de fuite vers le conducteur de protection en raison de l'utilisation d'éclateurs entre le conducteur neutre (N) et le conducteur de protection (PE).
- Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 412303)

Remarque:
Le parafoudre doit être protégé par un disjoncteur miniature C 63A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen