Überspannungsableiter SPD, T1+T2 kombiniert, 3P+N, Iimp/Pol:25kA
Imax (8/20): (L-N / N-PE / L-PE): 50 / 100 / 50kA
Type: T1 + T2 (kombiniert)
Anzahl Aussenleiter: 3P + N
Neutralleiterposition: rechts
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Max. Bemessungsspannung (Uc): 350VAC
Schutzbetrieb: CT2
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/N-PE): < 1.5kV / (L-PE): < 2.5kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50kA bei 350V AC und 100kA bei 264V AC
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 4TE (142.4mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Ja
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C
Lagerungstemperatur: -40°C - +80°C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
16 - 35mm² massives Kabel
16 - 25mm² flexibles Kabel
Hinweis:
- Überspannungsableiter Typ 1+2 dienen zum allgemeinen Schutz der Hauptverteilung und zum Schutz von kleinen Installationen mit äusserem Blitzschutz (LPS)
- 1P+N oder 3P+N Geräte (Anschlussschema CT2) werden vorrangig zum Schutz von elektrischen und elektronischen Geräten eingesetzt. Ausserdem gibt es einen geringeren Schutzpegel zwischen dem Aussen- und Neutralleiter
- Keine Leckströme zum Schutzleiter durch den Einsatz von Funkenstrecken zwischen dem Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE)
- Die austauschbare Schutzeinheit kann unter der Bestellnummer 412284 bestellt werden
Anmerkung:
Der Überspannungsableiter muss mit einem Leitungsschutzschalter C 63A geschützt werden