Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T1 +T2 combiné 1L, Iimp/pôle: 8kA

Parafoudre SPDX3 T1+T2 (combiné) 1L, Iimp/pôle: 8kA Imax: 50kA

Parafoudre T1 +T2 combiné 1L, Iimp/pôle: 8kA
Parafoudre T1 +T2 combiné 1L, Iimp/pôle: 8kA 412250
808481011
3414970518200
3414970518200


84.90 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPDX3 T1+T2 1L, Iimp/pôle: 8kA Imax: 50kA
Type: T1 + T2 (combiné)
Nb de pôles: 1L
Régime de neutre: TT, TNC, TNS
Tension max. (Uc): 320V/AC
Mode de protection: CT1
Courant nominal In/pôle: 20kA
Courant maxi. de décharge (Imax/ pôle): 50kA
Courant maxi. de décharge (Iimp/pôle): 8kA
Courant maxi. de décharge (I total): 8kA
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,3kV
Courant max. de court-circuit Icc (Isccr): 50kA
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 1mod. (18mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Non
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation orange: Parafoudre à remplacer
Température d‘utilisation: -10 °C - +40 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: 6 - 35mm² conducteur rigide ou souple, 6 - 25mm² conducteur souple avec embout
Note: Protection des petites installations sans protection externe contre la foudre (SPF)
Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 412302)
Remarque: Disjoncteur recommandé avec DX3 40 A – Courbe C