Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T2, 3L+N, Imax/pôle: 40kA

Parafoudre SPDX3 T2 3L+N, Imax/pôle: 40kA

Parafoudre T2, 3L+N, Imax/pôle: 40kA
Parafoudre T2, 3L+N, Imax/pôle: 40kA 412245
808424011
3414970517722
3414970517722


338.95 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPDX3 T2 3L+N, Imax/pôle: 40kA
Type: T2
Nb de pôles: 3L+N
Position neutre: Gauche
Régime de neutre: TT, TNS
Tension max. (Uc): 320V/AC
Mode de protection: CT2
Courant nominal In/pôle: 20kA
Courant maxi. de décharge (Imax/pôle): 40kA
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,7kV
Courant max. de court-circuit Icc (Isccr): 50kA
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 4mod. (72mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Non
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation orange: Parafoudre à remplacer
Température d‘utilisation: -10 °C - +40 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: ? 10mm²
Note: Protection contre les surtensions transitoires. Recommandés pour les installations de puissance
Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 412299)
Remarque: Disjoncteur recommandé avec DX3 25 A – Courbe C