Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T2 adaptable 3L+N, Imax: 40kA

Parafoudre SPDX3 T2 adaptable sur disjoncteur 3L+N, Imax: 40kA

Parafoudre T2 adaptable 3L+N, Imax: 40kA
412265
808414001
3414970517807
3414970517807


324.80 CHF
308


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPDX3 T2 adaptable sur disjoncteur 3L+N, Imax: 40kA
Type: T2
Nb de pôles: 3L+N
Position neutre: Gauche
Régime de neutre: TT, TNS
Tension max. (Uc): 320V/AC
Mode de protection: CT2
Courant nominal In/pôle: 20kA
Courant maxi. de décharge (Imax/pôle): 40kA
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,7kV
Courant max. de court-circuit Icc (Isccr): 25kA
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 8mod. (144mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Oui
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation orange: Parafoudre à remplacer
Température d‘utilisation: -10 °C - +40 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Alimentation: À équiper de disjoncteurs DX3 (1 module/pôle)
Capacité des bornes: 6 - 35mm² conducteur rigide ou souple, 6 - 25mm² conducteur souple avec embout
Note: Parafoudre offrant une sécurité accrue tout au long de leur durée de vie et de leurs cycles de maintenance. Recommandés pour les installations de puissance
Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 412299)
Note: Connexions au disjoncteur précâblées pour une plus grande fiabilité et une installation rapide et facile
Remarque: Disjoncteur recommandé avec DX3 25 A – Courbe C



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen