Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T2 avec protection intégré 6kA 3L+N, Imax: 12kA

Parafoudre SPD T2 avec protection intégré (6kA) 3L+N, Imax: 12kA

Parafoudre T2 avec protection intégré 6kA 3L+N, Imax: 12kA
Parafoudre T2 avec protection intégré 6kA 3L+N, Imax: 12kA 003953
808414021
3245060039530
3245060039530


480.75 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPD T2 avec protection intégré 3L+N, Imax: 12kA
Type: T2
Nb de pôles: 3L+N
Position neutre: Gauche
Régime de neutre: TT, TNS
Tension nominale de fonctionnement (Ue): 230V/400V AC
Tension max. (Uc): 275V/AC
Mode de protection: CT2
Courant nominal In/pôle: 10kA
Courant maxi. de décharge (Imax/ pôle): 12kA
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,2kV
Courant max. de court-circuit (Icc): 6kA
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 6mod. (108mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Non
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation rouge: Cassettes à remplacer
Température d‘utilisation: -10 °C - +40 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x25mm², câble flexible sans embout 1x16mm²
Note: Protection de tableau d'abonné. Pour installations résidentielles et petit tertiaire
Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 003954)
Remarque: Parafoudre avec protection intégrée contre les courants de surcharge et les courants de court-circuit


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen