Peigne rac. 12mod. 10mm² 4P
Référence de remplacement : 404919
| nombre de phases: | 0 |
| convient pour nombre d'appareils: | 0 |
| mesure de division: | 0 mm |
| section: | 0 mm² |
| longueur: | 0 mm |
| courant permanent de mesure Iu: | 0 A |
| isolé: | non |
| tension de choc de mesure: | 0 kV |
| courant de court-circuit de mesure conditionnel Iq: | 0 kA |
| tension de service nominale de mesure Ue max.: | 0 V |
| résistance aux courant assigné de courte durée Icw: | 0 kA |
| approprié pour appareil avec conducteur N: | non |
| approprié pour appareil avec interrupteur auxiliare: | non |