Gabelkamm
Kamm
Gabelkammschiene 4P 12TE 10mm²
004919
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
Gabelkammschiene 4P 12TE 10mm²
Gabelkammschiene 12 TE 10mm² 4P
Gabelkammschiene 4P 12TE 10mm²
Artikelnummer:
004919
E-Nr.:
805999921
EAN:
3245060049195
Barcode:
Listenpreis:
23.90 CHF
Warengruppe:
319
Artikelstatus:
Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren
Details
Gabelkammschiene 12 TE 10mm² 4P
Ersatzartikel: 404919
Anzahl der Phasen:
0
geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmass:
0 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
0 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
isoliert:
nein
Bemessungsstossspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein