Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Petite combinaison AR/T13 INC magnésium, orientation

Petite combinaison INC ARL/1L + T13, 10A, 2 modules, magnésium

Petite combinaison AR/T13 INC magnésium, orientation
Petite combinaison AR/T13 INC magnésium, orientation 571888
755352841
3245065718881
3245065718881


56.05 CHF
110


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Fixation dans le support par vis, trous de fixation 52 mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Poussoir livré avec lampe LED blanche orientation
Pour montage avec Plaques Basic, utiliser le support réf. 5717 58 et la plaque de recouvrement dédié aux petites combinaisons
Pour montage avec Plaques High-End, utiliser le support réf. 5717 57
Avec l'utilisation d'une plaque de fixation universelle réf. 5717 57, l'ensemble de la combinaison est décalé de 6,5 mm vers le haut et ne peut pas être inséré dans une boîte NIS, mais il est possible de mettre en oeuvre toutes les plaques de recouvrement (Basic et High End)
Une petite combinaison par combinaison multiposte au maximum