Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque accessoire XL - LINEA 5000, compatible boîtes ENC SFERA 3x3 mod - Nickel

Plaque de recouvrement accessoire XL - LINEA 5000, compatible les boîtes d'encastrement SFERA 3x3 modules - Nickel

Plaque accessoire XL - LINEA 5000, compatible boîtes ENC SFERA 3x3 mod - Nickel
Plaque accessoire XL - LINEA 5000, compatible boîtes ENC SFERA 3x3 mod - Nickel 345112
334033331
8005543746370
8005543746370


439.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


L'accessoire plaque de recrouvrement XL est conçu pour l'installation de la platine de rue LINEA 5000
en remplacement des anciennes platines de rue Sfera en configuration 3x3 modules.
Ses dimensions permettent une installation facile en recouvrant le trou de l'ancienne platine de rue.
Il est optimisé pour une utilisation avec 3 boîtiers encastrés de 3 modules alignés côte à côte.
Dimensions (HxL) : 405 mm x 418 mm
Finition: Nickel



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen