Coffrets apparents
Coffrets apparents Drivia 18
Plaque de fond
Plaque de fond Drivia 18, 3 rangées
401253
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
Plaque de fond Drivia 18, 3 rangées
Plaque de fond Drivia 18, blanc, 3 rangées
Plaque de fond Drivia 18, 3 rangées
Référence:
401253
E-No.:
822998311
EAN:
3245064012539
Barcode:
Tarif:
14.95 CHF
Groupement:
312
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Plaque de fond pour coffret apparente Drivia 18
Couleur: blanc RAL 9003
Pour coffret ou réhausse 3 rangées
convient comme paroi latérale:
non
convient comme paroi arrière:
oui
largeur:
355 mm
hauteur:
500 mm
matière:
matière synthétique
exécution de la surface:
non-traité
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
non
nombre d'unités d'hauteur (UH):
54
avec serrure:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [498]