Coffrets apparents
Coffrets apparents Drivia 18
Plaque de fond
Plaque de fond Drivia 18, 4 rangées
401254
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
Plaque de fond Drivia 18, 4 rangées
Plaque de fond Drivia 18, blanc, 4 rangées
Plaque de fond Drivia 18, 4 rangées
Référence:
401254
E-No.:
822998411
EAN:
3245064012546
Barcode:
Tarif:
17.25 CHF
Groupement:
312
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Plaque de fond pour coffret apparente Drivia 18
Couleur: blanc RAL 9003
Pour coffret ou réhausse 4 rangées
convient comme paroi latérale:
non
convient comme paroi arrière:
oui
largeur:
355 mm
hauteur:
625 mm
matière:
matière synthétique
exécution de la surface:
non-traité
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
non
nombre d'unités d'hauteur (UH):
72
avec serrure:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [498]