Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de recouvrement Arteor Basic avec cadre ornemental 2x1 noir

Plaque de recouvrement Basic ENC 1x2/2x1, Arteor, Noir avec cadre ornemental

Plaque de recouvrement Arteor Basic avec cadre ornemental 2x1 noir
Plaque de recouvrement Arteor Basic avec cadre ornemental 2x1 noir 571702SZR
375210551
7611668095173
7611668095173


26.85 CHF
110


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de recouvrement encastré 2x1 Arteor
Dimensions: 157x92x7.7mm
Entraxe: 57 mm
Montage en horizontal ou vertical
Matière isolante
Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support