Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de recouvrement Arteor High End 3x1 Stainless Steel

Plaque de recouvrement High End ENC 1x3/3x1, Arteor, Stainless Steel

Plaque de recouvrement Arteor High End 3x1 Stainless Steel
Plaque de recouvrement Arteor High End 3x1 Stainless Steel 571742
375310801
3245065717426
3245065717426


117.45 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de recouvrement encastré 3x1 Arteor
Dimensions: 213x92x8mm
Entraxe: 57 mm
Montage en horizontal ou vertical
Finitions en métal ou laminé
Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support